17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB

通常単価(税別)
2,85012,033
税込単価
3,13513,236
通常出荷日:1日目~4日目

【用途】・4本吊り時、吊りカナグとチェーン2本の結合に使用。

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • 寸法b(mm)

  • 寸法l(mm)

  • 寸法p(mm)

  • 寸法t(mm)

  • 寸法h(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • チェーン線径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

寸法b

(mm)

寸法l

(mm)

寸法p

(mm)

寸法t

(mm)

寸法h

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合チェーン線径(mm)

チェーン線径

(mm)

内容量

最小発注数量
1700
48
70
39.5
7.0
38
4937773760564
469-2942
340
6
φ6
1個
4個
2400
57
77
43.0
8.0
38
4937773760571
469-2951
470.0
7
φ7
1個
4個
3200
57
86
50
10.0
44
4937773760588
469-2969
620.0
8
φ8
1個
4個
5100
72
104
59.0
12.5
54
4937773760595
469-2977
1200
10
φ10
1個
4個
8000
90
134
80.0
16.0
66
4937773760601
494-6201
2300.0
13
φ13
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
4日目
3,727
( 4,100 )
4日目
4,004
( 4,404 )
4日目
6,209
( 6,830 )
1日目
12,033
( 13,236 )
1日目

詳細情報

基本情報


【用途】
・4本吊り時、吊りカナグとチェーン2本の結合に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA
つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格2,850-2,270 -3,120 -3,798 -2,880 -1,847 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング