17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD

通常単価(税別)
3,79828,365
税込単価
4,17831,202
通常出荷日:1日目~4日目

【用途】・2本吊り、3本吊り、4本吊り用。・チェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • 寸法a(mm)

  • 寸法b(mm)

  • 寸法m(mm)

  • 寸法p(mm)

  • 寸法t(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • チェーン線径(mm)

  • 適合チェーン線径(mm)2本吊

  • 適合チェーン線径(mm)3/4本吊

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

寸法a

(mm)

寸法b

(mm)

寸法m

(mm)

寸法p

(mm)

寸法t

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

チェーン線径

(mm)

適合チェーン線径(mm)2本吊

適合チェーン線径(mm)3/4本吊

内容量

最小発注数量
1700
63
91
100
125
14.0
4937773760083
469-3027
750
D:φ6
6
-
1個
4個
2400
71
105
110
140
17.0
4937773760090
469-3035
1200
D:φ7、 T・Q:φ6
7
6
1個
4個
3200
71
105
110
139.5
17.0
4937773760106
469-3043
1200
D:φ8、 T・Q:φ7
8
7
1個
4個
5100
80
122
125
159
21.0
4937773760113
469-3051
2200
D:φ10、 T・Q:φ8
10
8
1個
4個
8000
90
142
140
179.5
26.0
4937773760120
494-6227
4100.0
D:φ13、 T・Q:φ10
13
10
1個
1個
12500
112
176
180
224
32.0
4937773760137
494-6235
8000.0
D:φ16、 T・Q:φ13
16
13
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,798
( 4,178 )
1日目
4,927
( 5,420 )
4日目
5,048
( 5,553 )
4日目
7,795
( 8,575 )
4日目
15,073
( 16,580 )
4日目
28,365
( 31,202 )
1日目

詳細情報

基本情報


【用途】
・2本吊り、3本吊り、4本吊り用。
・チェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE
つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格3,798-2,880 -3,120 -2,850 -2,270 -1,847 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング