17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアホイスト 引きひも操作タイプ

通常単価(税別)
444,557円~496,266円
税込単価
489,013円~545,893円
通常出荷日:19日目

【特長】・モータが小さくホイストは小型で軽量です。・巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホイスト
  • 標準揚程 (m)
    3
  • 操作方法
    引きひもタイプ
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 巻上速度(m/min)

  • 空気消費量([[M3]]/min)

  • 給気圧力(MPa)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

巻上速度(m/min)

空気消費量([[M3]]/min)

給気圧力(MPa)

接続口径

仕様

内容量

最小発注数量
0.49
752-0344
30000.0
10.02~19.02
1.7
-
Rc1/2
超微速・低中速タイプ
1台
1個
0.49
752-0387
20000.0
16.98~33
2.1
0.4~0.6
Rc1/2
超高速タイプ
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444,557円
( 489,013円 )
19日目
496,266円
( 545,893円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータが小さくホイストは小型で軽量です。
・巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
・エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
・電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
・レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
・位置合わせに便利な超微速運転が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホイスト 引きひも操作タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホイスト 引きひも操作タイプ
エアホイスト ペンダント操作タイプ
エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)
エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)
エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)
エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)
メーカーキトーキトー日本ニューマチック工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業
通常価格444,557円-378,973円 -222,630円 -354,755円 -176,883円 -238,339円 -
通常出荷日19日目18日目5日目4日目〜2日目〜1日目
商品タイプホイストホイストホイストホイストホイスト-
標準揚程(m)33331.93
操作方法引きひもタイプペンダント操作タイプ----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト