ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
  • <
  • >

作業台CSBC用オプション 金具セット【4個入り】

型番:

CSBAT1S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

CSBAT1Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
144-0441
質量(g)
348
タイプ
本体連結用
内容量
1セット(4個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBAT1S

トラスココード

内容量

最小発注数量
144-0441
1セット(4個)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,615円
( 12,777円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台本体連結用の金具セットです
・縦、横連結可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台CSBC用オプション 金具セットの型番CSBAT1Sのページです。 型番CSBAT1Sに関する仕様情報を記載しております。
作業台CSBC用オプション 金具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台CSBC用オプション 金具セット
作業台CSBC-S用片手すり
作業台フルセット手すり CSBC-S用
作業台CSBC用オプション アンカー取付金具 4個セット
作業台CSBC用オプション アジャスター CSBAJ1
アルミ製作業用踏台用オプションフルセット手すりセット
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコトラスコ中山
通常価格11,615円20,992円 -53,419円 -4,726円15,349円89,833円 -
通常出荷日4日目7日目〜8日目〜4日目4日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品-関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)348--360/セット--
タイプ本体連結用-----
内容量1セット(4個)1台1台1セット(4個)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト