ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ガスネイラ用コンクリートピン【1000個入り】

ガスネイラ用コンクリートピン CP-722V6-G2-A
通常単価(税別)
28,008円
税込単価
30,809円
通常出荷日:4日目

ガスネイラGS-738C2用のノーマルピン(通常強度)です。【仕様】・長さ:22mm・胴径:2.6mm...

詳細を確認

型番:

CP-722V6-G2-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

CP-722V6-G2-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラストコード
494-3503
適合機種
ガスネイラGS-738C2
JANコード
4902870796440
強度
ノーマルピン
頭径(mm)
6.3
胴径(mm)
2.6
長さ(mm)
22
質量(kg)
1.6
1ケース入数(本)
1000
-
-

商品情報

型番CP-722V6-G2-A
メーカー商品名CP-722V6-G2(A)
メーカー品番CP92087
長さ22mm
胴径2.6mm
頭径6.3mm
主な用途コンクリート

型番リスト

表示件数
型番
CP-722V6-G2-A

トラストコード

適合機種

JANコード

強度

頭径

(mm)

胴径

(mm)

長さ

(mm)

質量

(kg)

1ケース入数

(本)

最小発注数量
494-3503
ガスネイラGS-738C2
4902870796440
ノーマルピン
6.3
2.6
22
1.6
1000
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,008円
( 30,809円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ガスネイラGS-738C2用のノーマルピン(通常強度)です。
【仕様】
・長さ:22mm
・胴径:2.6mm
・頭径:6.3mm
・主な用途:コンクリート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガスネイラ用コンクリートピンの型番CP-722V6-G2-Aのページです。 型番CP-722V6-G2-Aに関する仕様情報を記載しております。
ガスネイラ用コンクリートピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスネイラ用コンクリートピン
ガス式鋲打ち機 UG用ピン
コードレスピン釘打機
マグネット付万能釘打器
フロア用ブラッド釘打
HiKOKI 釘打機用 ドライバブレード
メーカーマックス(文具)日本パワーファスニングHiKOKI(旧日立工機)須佐製作所マキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格28,008円25,692円 -58,932円 -3,781円 -61,168円4,167円
通常出荷日4日目2日目〜7日目5日目4日目11日目
商品タイプその他その他--釘打機(ネイル用)-
その他オプションオプション----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました