17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

自在散水ノズル25MM
工進
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
単能形トルクレンチ
TONE

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

通常単価(税別)
58,00052,954
税込単価
63,80058,249
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。【用途】・田畑の灌漑や...

詳細を確認
  • 使用燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • エンジン形式メーカー
    ホンダ
  • 内容量
    1台

型番:

WB30XT3JR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WB30XT3JRの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
1100
全揚程(m)
23
最大出力(kW/rpm)
3.6/3600
燃料タンク容量(L)
3.1
満タンで使用可能な時間(分)
114
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
口径(mm)
80
JANコード
4945943202790
トラスココード
495-4921
質量
26kg
エンジン形式メーカー
ホンダ
エンジン形式タイプ
GX160T2
サイズ(幅)(mm)
385
サイズ(奥行)(mm)
510
サイズ(高さ)(mm)
455
内容量
1台

絞り込み条件

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • 最大出力(kW/rpm)

  • 燃料タンク容量(L)

  • 満タンで使用可能な時間(分)

  • 口径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WB30XT3JR

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

最大出力

(kW/rpm)

燃料タンク容量

(L)

満タンで使用可能な時間

(分)

口径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

エンジン形式タイプ

サイズ(幅)

(mm)

サイズ(奥行)

(mm)

サイズ(高さ)

(mm)

内容量

最小発注数量
1100
23
3.6/3600
3.1
114
80
4945943202790
495-4921
26kg
GX160T2
385
510
455
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,00052,954
( 58,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。
【用途】
・田畑の灌漑や各種工場での吸・排水作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向けの型番WB30XT3JRのページです。 型番WB30XT3JRに関する仕様情報を記載しております。
エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向けのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
給水作業
4
満足度:4.0
給水作業に使用しました。 吸水力も十分で問題はありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け
エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA
エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA WB20XT4JR
エンジンポンプ
軽量エンジンポンプ
HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ
メーカー本田技研工業HONDAHONDAHONDAHONDA本田技研工業
通常価格58,00039,000 -48,05340,62535,702 -33,582
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目〜2日目
使用燃料自動車用無鉛ガソリン-----
エンジン形式メーカーホンダ-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング