ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
荏原製作所 片吸込渦巻ポンプ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |


セルプラポンプ 自吸式・鋳鉄製 775 吐出量 140~1200L/minの外観
| 取扱液 | 液質 | 清水 |
|---|---|---|
| 液温 | 0~40℃(凍結のないこと) | |
| 構造 | 羽根車 | クローズ |
| 軸受 | 密封玉軸受 | |
| 材質 | ケーシング | FC200 |
| 羽根車 | CAC406 | |
| 主軸 | SUS304 hV | |
| フランジ | JIS10K、薄形 | |
| 品番 | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 出力 (kW) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPJ3-50.71E 50HZ | 140 | 14.0 | 50 | 40 | 三相200 | 0.75 | 36.5 |
| MPJ3-51.51E 50HZ | 140 | 24.0 | 50 | 40 | 三相200 | 1.50 | 47.0 |
| MPJ3-52.21E 50HZ | 140 | 31.5 | 50 | 40 | 三相200 | 2.20 | 51.0 |
| MPJ4-50.71E 50HZ | 200 | 11.5 | 50 | 50 | 三相200 | 0.75 | 37.5 |
| MPJ4-51.51E 50HZ | 220 | 20.0 | 50 | 50 | 三相200 | 1.50 | 48.0 |
| MPJ4-52.21E 50HZ | 220 | 27.0 | 50 | 50 | 三相200 | 2.20 | 52.0 |
| MPJ5-51.51E 50HZ | 400 | 12.5 | 50 | 65 | 三相200 | 1.50 | 57.0 |
| MPJ5-52.21E 50HZ | 400 | 17.0 | 50 | 65 | 三相200 | 2.20 | 61.0 |
| MPJ5-53.71E 50HZ | 400 | 26.0 | 50 | 65 | 三相200 | 3.70 | 67.0 |
| MPJ6-52.21E 50HZ | 700 | 11.0 | 50 | 80 | 三相200 | 2.20 | 61.0 |
| MPJ6-53.71E 50HZ | 700 | 17.5 | 50 | 80 | 三相200 | 3.70 | 68.0 |
| MPJ7-55.51E 50HZ | 1,200 | 12.5 | 50 | 100 | 三相200 | 5.50 | 125.0 |
| MPJ3-60.71E 60HZ | 140 | 15.0 | 60 | 40 | 三相200 | 0.75 | 36.5 |
| MPJ3-61.51E 60HZ | 140 | 25.5 | 60 | 40 | 三相200 | 1.50 | 47.0 |
| MPJ3-62.21E 60HZ | 140 | 32.0 | 60 | 40 | 三相200 | 2.20 | 51.0 |
| MPJ3-63.71E 60HZ | 140 | 47.0 | 60 | 40 | 三相200 | 3.70 | 57.0 |
| MPJ4-61.51E 60HZ | 240 | 18.5 | 60 | 50 | 三相200 | 1.50 | 48.0 |
| MPJ4-62.21E 60HZ | 240 | 25.0 | 60 | 50 | 三相200 | 2.20 | 51.0 |
| MPJ4-63.71E 60HZ | 240 | 39.5 | 60 | 50 | 三相200 | 3.70 | 58.0 |
| MPJ5-62.21E 60HZ | 450 | 15.5 | 60 | 65 | 三相200 | 2.20 | 61.0 |
| MPJ5-63.71E 60HZ | 450 | 24.5 | 60 | 65 | 三相200 | 3.70 | 67.0 |
| MPJ5-65.51E 60HZ | 450 | 35.0 | 60 | 65 | 三相200 | 3.70 | 112.0 |
| MPJ6-63.71E 60HZ | 800 | 15.5 | 60 | 80 | 三相200 | 3.70 | 68.0 |
| MPJ6-65.51E 60HZ | 800 | 22.5 | 60 | 80 | 三相200 | 5.50 | 113.0 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
232,130円 ( 255,343円 ) | 5日目 |
232,130円 ( 255,343円 ) | 4日目 |
210,388円 ( 231,427円 ) | 5日目 |
251,811円 ( 276,992円 ) | 5日目 |
電動機と一体型のコンパクトな自吸式ポンプ。
【特長】
・新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応。
・配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造。
・新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮。
・全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮。
【用途】
・建築設備、農業、プラント組込、消雪用。
・融雪用に地下水の汲み上げや、クーリングタワーの循環用に最適。



荏原製作所
ラインポンプ (三相200V)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):274円

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):22,580円~

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,331円~

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,496円

工進
ハイリッターポンプ 吐出ホース・ハンドル組・ホースバンド
4通常価格(税別):495円~

寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
0通常価格(税別):38,388円~

アクアシステム
ペール・一斗缶用手動ポンプ
0通常価格(税別):10,990円~

エスコ
20L缶 オイルポンプ(手押し式)
0通常価格(税別):30,407円

共立機巧
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
0通常価格(税別):177,813円