ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

給水・給湯用配管化粧カバー ジョイントカバー

通常単価(税別)
559円
税込単価
615円
通常出荷日:4日目

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。・加工しやすく、メンテナンスも...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JS-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JS-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
L(mm)
97
H(mm)
38.5
W(mm)
42
JANコード
4518301030375
トラスココード
761-3831
質量(g)
50.000
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
50
内容量
1個

商品情報

製品特長・仕様

規格表

給水・給湯用配管化粧カバー ジョイントカバー 規格表

外形図

給水・給湯用配管化粧カバー ジョイントカバー 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

給水・給湯用配管化粧カバー ジョイントカバー 使用事例

型番リスト

表示件数
型番
JS-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559円
( 615円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
【用途】
・直線継手。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水・給湯用配管化粧カバー ジョイントカバーの型番JS-13のページです。 型番JS-13に関する仕様情報を記載しております。
給水・給湯用配管化粧カバー ジョイントカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水・給湯用配管化粧カバー ジョイントカバー
給水・給湯用配管化粧カバー シーリングキャップ
給水・給湯用配管化粧カバー パイプホルダー
フジカバーM(直管カバー)
逆配管アダプター
ジョイントセット
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業フジモリ産業三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格559円479円378円5,740円18,387円1,960円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
L(mm)9783----
H(mm)38.5-27.5---
W(mm)424234---
JANコード451830103037545183010304434518301032003---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング