17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシート ジャンボシート #2500

通常単価(税別)
44,737円
税込単価
49,211円
通常出荷日:1日目

【特長】・広い面積を一度に覆い包み込む大型サイズのブルーシートです。【用途】・産業資材などの大型資材カ...

詳細を確認

型番:

JS25-1515
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JS25-1515の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブルーシート
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
幅×長さ(m)
15.12×14.9
厚さ(mm)
0.18
ハトメビッチ(cm)
100
JANコード
4989999394535
トラスココード
771-2201
質量(g)
28000.0
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
長さ(m)
14.9
幅(m)
15.12
番手(#)
2500
材質2
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)
100
ハトメ数(個)
64
防炎性能試験番号
TRUE
引張強度
縦480N/5cm、横360N/5cm
引裂強度
-
耐久期間
約10ヵ月
伸度
-
内容量
1枚
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 幅×長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 番手(#)

  • 材質2

  • ハトメ数(個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS25-1515

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

長さ(m)

幅(m)

番手(#)

材質2

ハトメ数(個)

引裂強度

伸度

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
15.12×14.9
4989999394535
771-2201
28000.0
シート:ポリエチレン(PE)
14.9
15.12
2500
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
64
-
-
1枚
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,737円
( 49,211円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い面積を一度に覆い包み込む大型サイズのブルーシートです。
【用途】
・産業資材などの大型資材カバーに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート ジャンボシート #2500の型番JS25-1515のページです。 型番JS25-1515に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート ジャンボシート #2500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート ジャンボシート #2500
ブルーシート ジャンボシート #3000
防水ブルーシート
ブルーシートα #3000
ブルーシート アルファーシート #1500
5年シート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格44,737円30,238円 -914円 -1,110円 -2,694円 -2,896円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプブルーシートブルーシートブルーシートブルーシートブルーシートカラーシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
色ブルーブルーブルーブルーブルーシルバー
厚さ(mm)0.180.250.180.250.110.3
ハトメビッチ(cm)10010090909090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました