ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ガス漏れ検知剤 リークテスター・G

ガス漏れ検知剤 リークテスター・G FC-303
通常単価(税別)
1,829
税込単価
2,012
通常出荷日:1日目

【特長】・原子力プラント対応で容器を逆さまにしても使用できます。【用途】・ガス配管やエアー配管などの漏...

詳細を確認

型番:

FC-303
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-303の仕様・寸法情報

商品タイプ
検知剤
タイプ
スプレー
種類
本体
透明
JANコード
4560174200638
トラスココード
477-8049
質量(g)
479.000
材質1
主成分:界面活性剤
容量(g)
400
質量(g)
490
内容量
1本(400ml)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FC-303

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(400ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,829
( 2,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原子力プラント対応で容器を逆さまにしても使用できます。
【用途】
・ガス配管やエアー配管などの漏れの検査に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス漏れ検知剤 リークテスター・Gの型番FC-303のページです。 型番FC-303に関する仕様情報を記載しております。
ガス漏れ検知剤 リークテスター・Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス漏れ検知剤 リークテスター・G
"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"
発泡漏れ検査スプレー リークチェック
アイ・G2 250ml
水漏れ検査剤モレミール W
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)
メーカーファインケミカルジャパンスリーボンドタセト横浜油脂工業タセトマークテック
通常価格1,8292,3641,5868443,54414,139
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目3日目
商品タイプ検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤
タイプスプレースプレースプレースプレースプレースプレー
種類本体本体本体本体本体本体
透明-----
JANコード4560174200638-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト