ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプレーのり77(速乾性/軽量物)

通常単価(税別)
2,736円
税込単価
3,010円
通常出荷日:1日目

【特長】・速乾性強粘着です・発泡スチロールや塗装面にも接着できます【用途】・印刷物や写真のパネル貼りや...

詳細を確認

型番:

SN77
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SN77の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
白
仕様標準重ね塗り回数
1~2回
仕様標準塗布可能面積
10m2
JANコード
4901690000294
トラスココード
003-6404
質量(g)
411
グリーン購入法適合品
適合
容量
430ml
内容量
1本
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SN77

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,736円
( 3,010円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性強粘着です
・発泡スチロールや塗装面にも接着できます
【用途】
・印刷物や写真のパネル貼りやラベル貼り
・カーペットや緩衝材の貼り付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーのり77(速乾性/軽量物)の型番SN77のページです。 型番SN77に関する仕様情報を記載しております。
スプレーのり77(速乾性/軽量物)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
展示用パネルへの貼付
5
満足度:5.0
紙にシワがよることなくきれいにに貼付できました スプレーで塗布できるのでむらが発生しにくく便利です。
0人が参考にしています。
紙と発泡スチロールの接着
4
満足度:4.0
紙と発泡スチロールを接着するのに使用しました。良い商品ですが狭い空間で使用すると匂いが気になるので注意が必要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのり77(速乾性/軽量物)
ニューダクトスプレー
エアゾール接着剤 スプレーのり111
スプレーのり88 430ml(S/N88)
3M テ-ププライマーEX
スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINI
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,736円1,801円2,808円4,057円2,731円1,360円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色白白黄褐色その他白透明
仕様標準重ね塗り回数1~2回1~2回1~3回1~2回--
仕様標準塗布可能面積10m28m22m212m28m2-
JANコード49016900002944901690006791----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました