17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

耐熱両面テープ

耐熱両面テープ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,40010,797
税込単価
5,94011,877

【特長】・耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮しま...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.085
  • テープ長さ (m)
    10
  • 粘着力
    2N/10mm
  • 色詳細
    オレンジ
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 引張強度
    75N/10mm
  • 連続使用温度 (℃)
    250
  • 切断方法
    カッターが必要
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    RoHS?最小発注数量
    25
    4582221602318
    486-1710
    10
    5個
    50
    4582221602325
    486-1728
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,400
    ( 5,940 )
    1日目
    10,797
    ( 11,877 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
    ・電気絶縁性に優れています。
    【用途】
    ・高温時の仮固定。
    ・ハンダリフロー時の仮固定。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐熱両面テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱両面テープ
    【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
    3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途
    コマンド™ タブ お買い得パック
    カプトン(R)両面粘着テープ
    カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H
    メーカー中興化成工業ミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン寺岡製作所
    通常価格5,400-80527 -9157,5223,573
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目8日目
    テープ厚(mm)0.0850.171.1--0.145
    テープ長さ(m)1020---20
    粘着力2N/10mm6.35N/10mm93N/10mm--8.83N/20mm・4.42N/10mm・11.03N/25mm
    色詳細オレンジ-----
    商品タイプ粘着テープ-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト