17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

枠養生材 キャッチカバー 000017

枠養生材 キャッチカバー【50個入り】

通常単価(税別)
18,174
税込単価
19,991
通常出荷日:1日目

現場の危険防止にも役立つ発泡ポリエチレン製枠養生材 キャッチカバー。【特長】・様々な箇所を養生できる養...

詳細を確認
  • 取付方法
    差し込みタイプ
  • 厚み(mm)
    10
  • 色詳細
    レモン
  • JANコード
    4560260211050
  • トラスココード
    473-9124
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    発泡ポリエチレン
  • 長さ(m)
    1.7
  • 幅(mm)
    50
  • 用途
    ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。
  • 特長
    傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。

型番:

000017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

枠養生材 キャッチカバーの詳細

枠養生材 キャッチカバー 商品イメージ

枠養生材 キャッチカバー 商品イメージ

枠養生材 キャッチカバーの仕様

  • 厚み:約10mm
  • 有効幅:10~40mm
  • 長さ:1,700mm
  • 色:イエロー

枠養生材 キャッチカバーの寸法

 

(単位:mm)

 

枠養生材 キャッチカバー 寸法図

枠養生材 キャッチカバー 寸法図

000017の仕様・寸法情報

取付方法
差し込みタイプ
厚み(mm)
10
色詳細
レモン
JANコード
4560260211050
トラスココード
473-9124
質量(g)
7000.0
材質1
発泡ポリエチレン
長さ(m)
1.7
幅(mm)
50
用途
ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。
特長
傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
000017
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,174
( 19,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

現場の危険防止にも役立つ発泡ポリエチレン製枠養生材 キャッチカバー。
【特長】
・様々な箇所を養生できる養生カバーです
・テープ不要・取り付け、取り外しが簡単
・塩ビ製の比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
・簡単にカットできます
・どのような対象物にもフィットしやすい形状です
・ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません
【用途】
・柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です
・現場の危険防止にも役立ちます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枠養生材 キャッチカバーの型番000017のページです。 型番000017に関する仕様情報を記載しております。
枠養生材 キャッチカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠養生材 キャッチカバー
枠養生材 L型ショックレス
枠養生材UFO ラージタイプ
L型角養生材
丸型養生竹 千代丸
ミナキーパー
メーカー日大工業日大工業エムエフトラスコ中山エムエフ酒井化学工業
通常価格18,17422,3595,7121,3201,661863 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
取付方法差し込みタイプ貼付タイプ卷きタイプ貼付タイプ卷きタイプ卷きタイプ
オレンジオレンジオレンジ
厚み(mm)1010108810
色詳細レモン-----
JANコード45602602110504560260211067----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング