17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長靴セキュリティストラップ

通常単価(税別)
3,489
税込単価
3,838
通常出荷日:2日目

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。【用途】・長靴やブーツの脱...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    0646273495107
  • トラスココード
    761-9561
  • 内容量
    1個

型番:

IDWBSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IDWBSSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
JANコード
0646273495107
トラスココード
761-9561
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IDWBSS

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,489
( 3,838 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
【用途】
・長靴やブーツの脱げ防止に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴セキュリティストラップの型番IDWBSSのページです。 型番IDWBSSに関する仕様情報を記載しております。
長靴セキュリティストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長靴セキュリティストラップ
靴備品 インソール E-01
靴備品 静電 インソール S-01
着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き
靴備品 踏抜防止カップ インソール
安全ゴム長靴 化学防護長靴
メーカーCETACEAミドリ安全ミドリ安全シモンミドリ安全アズワン
通常価格3,4891,180 -1,372 -4,0161,755 -26,112 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連品中敷中敷関連品中敷安全靴
その他オプション--オプション--
JANコード0646273495107-----
トラスココード761-9561-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました