ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットエースプロライト

通常単価(税別)
1,407円
税込単価
1,548円
通常出荷日:1日目

【特長】・濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です・暖かく肌触りの良いインナーフリースです・薄くても暖...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    L
  • サイズ詳細 (cm)
    全長:22.0、手のひら周り:25.5、中指長さ:8.8
  • 色
    ブラック/グレー
  • JANコード
    4970687291144
  • トラスココード
    758-2099
  • 質量(g)
    135.000
  • 材質1
    ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他
  • 材質2
    防水シート:塩化ビニール
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 材質
    ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
  • 内容量
    1双

型番:

HA-325-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HA-325-Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
サイズ
L
サイズ詳細(cm)
全長:22.0、手のひら周り:25.5、中指長さ:8.8
色
ブラック/グレー
JANコード
4970687291144
トラスココード
758-2099
質量(g)
135.000
材質1
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他
材質2
防水シート:塩化ビニール
厚さ(mm)
1.5
材質
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA-325-L

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407円
( 1,548円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です
・暖かく肌触りの良いインナーフリースです
・薄くても暖かく、作業性の良い手袋です
【用途】
・一般作業全般

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットエースプロライト の型番HA-325-Lのページです。 型番HA-325-Lに関する仕様情報を記載しております。
ホットエースプロライト のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットエースプロライト
防寒手袋 PU-WAVE
低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ
No.406 防寒HOLD
低温手袋 リストタイプ
防寒手袋 ネオイーグル
メーカーおたふく手袋おたふく手袋アズワンショーワグローブアイシスアトム(安全・保護用品)
通常価格1,407円1,190円 -36,746円1,093円 -36,746円950円 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷作業用
サイズL-----
サイズ詳細(cm)全長:22.0、手のひら周り:25.5、中指長さ:8.8-----
色ブラック/グレーネイビー----
JANコード4970687291144-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました