17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

雨具 レインストロング

通常単価(税別)
4,910
税込単価
5,401
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性抜群のオックス素材を肩、ヒジ、ヒザに使用しており、ハードな環境、ハードな動きを強力にサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上下セット
  • 材質
    表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
  • 仕様
    耐水圧:10000mm以上
  • 内容量
    1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 身長 (cm)

  • 胸囲・頭回り (cm)

  • ウエスト (cm)

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

身長 (cm)

胸囲・頭回り (cm)

ウエスト (cm)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
ネイビー
3L
175~185
102~110
94~104
-
4963527410508
400-2695
1250g
1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)
2個
ネイビー
4L
180~185
108~122
102~126
-
4963527410577
400-2709
1300g
1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)
2個
ネイビー
M
160~170
84~92
72~80
-
4963527410539
400-2733
1100g
1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)
2個
その他
3L
175~185
102~110
94~104
グレー
4963527410706
400-2741
1250g
1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)
2個
その他
4L
180~185
108~122
102~126
グレー
4963527410775
400-2750
1300g
1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)
2個
その他
L
170~180
90~98
78~88
グレー
4963527410720
400-2768
1150g
1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)
2個
その他
M
160~170
84~92
72~80
グレー
4963527410737
400-2784
1100g
1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,910
( 5,401 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群のオックス素材を肩、ヒジ、ヒザに使用しており、ハードな環境、ハードな動きを強力にサポートします。
・上着の前後には夜間の安全性を考えた反射テープ付です。
・嫌な臭いを軽減するデオドラントネームが付いてます。
・嫌な臭いを軽減するデオドラントネームが付いてます。
【用途】
・雨天時の野外作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨具 レインストロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雨具 レインストロング
レインストロングα 迷彩
雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン
3410 レインストロング
雨具 仕事合羽
雨具 匠EXジャケット
メーカーカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイク
通常価格4,9105,3254,3744,2157,498 -6,023
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜6日目1日目1日目〜
商品タイプ上下セット上下セットボトムス上下セット上下セットトップス
材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)表:塩化ビニール100%、裏:ポリエステル100%(裏面平織り繊維貼り)-表地:ナイロン100%(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)表:塩化ビニール100%、裏:ポリエステル100%(裏面平織り繊維貼り)
仕様耐水圧:10000mm以上-前開きタイプ、ウエスト調節可能、全面平織り繊維貼り男女兼用--
内容量1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)-1本1セット1セット(ジャケット×1着、ズボン1本)1着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト