17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気清浄パネルシステム 耐圧ホース10m

通常単価(税別)
13,810円
税込単価
15,191円
通常出荷日:1日目

【特長】・空気清浄パネルと3M[[TM]]送気マスクをつなぐためのホースです。

  • JANコード
    4987580108820
  • トラスココード
    757-1267
  • 長さ (m)
    10
  • 外径×内径 (mm)
    14.7×8.5
  • 色
    オレンジ
  • 使用圧力
    1.0Mpa

型番:

JHW-9436
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JHW-9436の仕様・寸法情報

JANコード
4987580108820
トラスココード
757-1267
長さ(m)
10
外径×内径(mm)
14.7×8.5
色
オレンジ
使用圧力
1.0Mpa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHW-9436
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,810円
( 15,191円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気清浄パネルと3M[[TM]]送気マスクをつなぐためのホースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気清浄パネルシステム 耐圧ホース10mの型番JHW-9436のページです。 型番JHW-9436に関する仕様情報を記載しております。
空気清浄パネルシステム 耐圧ホース10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気清浄パネルシステム 耐圧ホース10m
空気清浄パネルシステム コアレッサー
バーサフロー™呼吸用保護具 連結管
バーサフロー™呼吸用保護具 プレフィルター
バーサフロー™電動ファン付き呼吸用保護具 交換用フェイスシールド/フードセット
リテイナー 774
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格13,810円94,685円14,454円3,727円8,976円2,177円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49875801088204987580048850498758021544349875801882594987580215528-
トラスココード757-1267757-1259757-1232757-1291773-7530353-1961
長さ(m)10-----
外径×内径(mm)14.7×8.5-----
色オレンジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました