17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー™呼吸用保護具 プレフィルター【10個入り】

通常単価(税別)
3,727円
税込単価
4,100円
通常出荷日:1日目

【特長】・バーサフロー電動ファンの交換用プレフィルターです。・ろ過材(品番:TR-3710J)と組み合...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4987580188259
  • トラスココード
    757-1291

型番:

TR-3600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TR-3600の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4987580188259
トラスココード
757-1291
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-3600
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,727円
( 4,100円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサフロー電動ファンの交換用プレフィルターです。
・ろ過材(品番:TR-3710J)と組み合わせて使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー™呼吸用保護具 プレフィルターの型番TR-3600のページです。 型番TR-3600に関する仕様情報を記載しております。
バーサフロー™呼吸用保護具 プレフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー™呼吸用保護具 プレフィルター
バーサフロー™呼吸用保護具 連結管
バーサフロー™電動ファン付き呼吸用保護具 交換用フェイスシールド/フードセット
空気清浄パネルシステム コアレッサー
空気清浄パネルシステム 耐圧ホース10m
吸収缶有機ガス用フィルター付
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンSK-11
通常価格3,727円14,454円8,976円94,685円13,810円979円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
その他オプションオプション---オプション
JANコード49875801882594987580215443498758021552849875800488504987580108820-
トラスココード757-1291757-1232773-7530757-1259757-1267-
よく一緒に購入される商品

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました