17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカバー 200J【2個入り】

通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接スパッタや飛沫などからろ過材を保護します。・質量(g):39

  • JANコード
    4987580211193
  • トラスココード
    751-5120
  • 質量 (g)
    39
  • 適合ろ過材
    3M[[TM]]ろ過材2071、2091HSP用

型番:

200J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

200Jの仕様・寸法情報

JANコード
4987580211193
トラスココード
751-5120
質量(g)
39
適合ろ過材
3M[[TM]]ろ過材2071、2091HSP用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
200J
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接スパッタや飛沫などからろ過材を保護します。
・質量(g):39

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターカバー 200Jの型番200Jのページです。 型番200Jに関する仕様情報を記載しております。
フィルターカバー 200Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカバー 200J
全面形面体6000シリーズ用レンズカバー
吸水スポンジ 65J
アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 バイザーカバー
アドフロー(TM)電動ファン付呼吸用保護具 交換用プレフィルター 836010
アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 交換用ろ過材
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,092円4,603円1,269円7,969円2,248円4,713円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード498758021119349875801146234987580211186498758018315549875801830494987580215047
トラスココード751-5120437-1186751-5138757-1275471-6817773-7491
質量(g)39200/ケース----
適合ろ過材3M[[TM]]ろ過材2071、2091HSP用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました