ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル耳せん

通常単価(税別)
5,480
税込単価
6,028
通常出荷日:1日目

【特長】・声は聞こえて騒音だけをカットします。・イヤホンに内蔵された小型マイクロホンで周囲の環境騒音を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フォームタイプ
  • NRR値 (dB)
    20
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • コード長さ (mm)
    850
  • JANコード
    4971660770748
  • トラスココード
    495-7539
  • 質量(g)
    33.000
  • 材質1
    耳栓本体:ABS樹脂
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池(別売)
  • 電池寿命
    アルカリ乾電池使用時 約100時間(使用条件により異なります)
  • 仕様
    ノイズキャンセルレベル:最大-20dB
  • 用途
    学習時。交通機関での移動時
  • 特長
    声は聞こえて騒音だけをカットします。イヤホンに内蔵された小型マイクロホンで周囲の環境騒音を収音し、その逆位相の音を出して騒音を打ち消します。

型番:

MM1000-W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

本体色ホワイト
ノイズキャンセルレベル最大 -20dB(キングジム独自の測定法による)
電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)
電池寿命アルカリ乾電池使用時 約100時間
エネループ使用時 約60時間(使用条件により異なります)
コード長85cm(Y型) ※左右のコードの長さが同じです。
外形寸法約64(W)×64(D)×14(H)mm ※イヤホン・コードストッパー除く
質量約33g ※電池除く、コードを含む
セット内容デジタル耳せん「MM1000」本体、ポーチ、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)
  • 保証期間:お買い上げから1年
 

■特長

  • 高精度アクティブノイズキャンセリング回路で環境騒音を約90%※1低減
  • 見た目に違和感を感じさせないイヤホンタイプ
  • 単4形アルカリ乾電池1本で約100時間使用可能※2(エネループの場合 約60時間)
  • 持ち運びに便利な布製ポーチ付属

※1:キングジム独自の測定法による。
※2:使用条件により異なります。
デジタル耳せん  特長1

コード巻き取り方式で携帯性もバツグン
ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付き。

必要な音(「呼びかけ声」「アナウンス」「着信音」)は聞こえます。

 
“環境騒音”とは?
仕事や勉強、読書をしたいのになかなか集中できない。乗物の中でうまくリラックスできない。その原因のひとつは、現代人を取り巻く様々な騒音。なかでも“環境騒音”と呼ばれる音にあるといわれています。代表的なものとして、電車の走行音、エアコンの送風音、冷蔵庫のモーター音、飛行機のエンジン音などがあります。
デジタル耳せん  特長2
環境音を打ち消す仕組み
イヤホンに内蔵された小型マイクロホンで周囲の環境騒音を収音し、その逆位相の音を出して騒音を打ち消します。
デジタル耳せん  特長3

注意・禁止事項

  • 全ての騒音が消えるわけではありません。
  • 自動車・バイク・自転車などの乗り物の運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
  • 本製品は音楽プレイヤーではありません。

MM1000-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
20
サイズ
フリー
コード
コード長さ(mm)
850
JANコード
4971660770748
トラスココード
495-7539
質量(g)
33.000
材質1
耳栓本体:ABS樹脂
電源
単4形アルカリ乾電池(別売)
電池寿命
アルカリ乾電池使用時 約100時間(使用条件により異なります)
仕様
ノイズキャンセルレベル:最大-20dB
用途
学習時。交通機関での移動時
特長
声は聞こえて騒音だけをカットします。イヤホンに内蔵された小型マイクロホンで周囲の環境騒音を収音し、その逆位相の音を出して騒音を打ち消します。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM1000-W
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,480
( 6,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・声は聞こえて騒音だけをカットします。
・イヤホンに内蔵された小型マイクロホンで周囲の環境騒音を収音し、その逆位相の音を出して騒音を打ち消します。
【用途】
・学習時 
・交通機関での移動時

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル耳せんの型番MM1000-Wのページです。 型番MM1000-Wに関する仕様情報を記載しております。
デジタル耳せんのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
集中時に!
4
満足度:4.0
事務作業時に使用しましたが品質は問題ありません。 コードが有りなので見た目、使用後の巻き取りなど手間があるので星-1です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル耳せん
使い捨て耳栓 ピュラフィット
使い捨て耳栓 スモールメテオ
使い捨て耳栓 ソフティ
耳栓・ディスペンサーセット
使い捨て耳栓 TEI-10B
メーカーキングジムモルデックスモルデックスモルデックストラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,48059 -59 -5921,17219,751
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)203328333131
サイズフリーフリーSフリーフリーフリー
コード--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング