17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット SC-11PVS RA KP 4001200914

ヘルメット SC-11PVS RA KP

通常単価(税別)
6,542
税込単価
7,196
通常出荷日:9日目

飛来物から眼を守るスライダー面付ヘルメット【特長】・カンタン操作で、大切な眼を保護します。・優れたベン...

詳細を確認

型番:

4001200914
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4001200914の仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
色詳細
スーパーホワイト
JANコード
4979058899040
質量(g)
520
サイズ
フリー(55~62cm)
仕様1
国家検定合格品
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
4001200914

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,542
( 7,196 )
9日目

詳細情報

基本情報

飛来物から眼を守るスライダー面付ヘルメット
【特長】
・カンタン操作で、大切な眼を保護します。
・優れたベンチレーション効果。
・レインガード(雨垂れ防止溝)付き。
【用途】
・一般作業用(電気作業を除く)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11PVS RA KPの型番4001200914のページです。 型番4001200914に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット SC-11PVS RA KPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SC-11PVS RA KP
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
女性用ヘルメット LSC-11PCLV ブルー/スモーク
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(SF内装 KP付)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全山本光学山本光学
通常価格6,5428,0813,979 -5,970 -6,2846,284
通常出荷日9日目1日目1日目〜7日目11日目11日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
ホワイトホワイトホワイトブルーホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました