17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット SC-11PCLV RA α

通常単価(税別)
6,200
税込単価
6,820
通常出荷日:7日目

キャップ型の定番PC製ヘルメット。【特長】・クリアバイザーにより視界が広がり、ベント、ショート形状に加...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ヘルメットSC-11PCLV RAの仕様について

素材・材質 PC(ポリカーボネート)
サイズ・寸法 頭囲:55~62cm
規格 国家検定合格品
使用区分 飛来/落下物用
墜落時保護用
重量・容量 450g
付属品 ●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
●αライナー(衝撃吸収ライナー)

色/
帽体:イエロー/バイザー:スモーク
帽体:ホワイト/バイザー:スモーク
帽体:グリーン/バイザー:スモーク
帽体:ホワイト/バイザー:グリーン
帽体:グリーン/バイザー:グリーン
帽体:ホワイト/バイザー:ブルー
帽体:ブルー/バイザー:スモーク
帽体:イエロー/バイザー:ブラウン
帽体:ホワイト/バイザー:ブラウン

注意・禁止事項

※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

この商品の特長について

安全性と涼しさを両立「αライナー」(衝撃吸収ライナー)搭載

ヘルメット SC-11PCLV RA α:関連画像

衝撃吸収ライナー/涼しさをプラス。
※アルファライナーは、従来のKPを改良することで、高い安全性はそのまま保ち通気性を向上させた。また、断熱材としての役割もある。

ヘルメット SC-11PCLV RA α:関連画像

空気が流れ込む/蒸れが軽減される。

ヘルメット SC-11PCLV RA α:関連画像

通気。

精悍なフォルムと機能性を両立したベストセラー

ヘルメット SC-11PCLV RA α:関連画像

強度を向上するシャープなリブ造形。

ヘルメット SC-11PCLV RA α:関連画像

日除けと視界確保を両立するベント、ショート形状のバイザー。

・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。

クリアバイザーにより、驚くほど視界が広がる

ヘルメット SC-11PCLV RA α:関連画像

バイザー部をベントとショート形状に加え、クリアタイプを搭載。

ヘルメット SC-11PCLV RA α:関連画像

作業中の上方視界を更に向上。

開発秘話

 

「あらゆる職場に対応し、これからの安全をリードすること」をコンセプトに開発された、先進のヘルメットです。オプション機能によるバリエーションで、さまざまなご要望にお応えします。頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散します。また正面部分は社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • バイザー色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

バイザー色

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
スモーク
4548890191102
1個
1個
グリーン
スモーク
4548890191157
1個
1個
ホワイト
グリーン
4548890191072
1個
1個
グリーン
グリーン
4548890191164
1個
1個
ホワイト
ブルー
4548890191089
1個
1個
ブルー
スモーク
4548890191133
1個
1個
イエロー
ブラウン
4548890191126
1個
1個
ホワイト
ブラウン
4548890191096
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200
( 6,820 )
7日目
6,200
( 6,820 )
7日目
6,200
( 6,820 )
7日目
6,200
( 6,820 )
7日目
6,200
( 6,820 )
7日目
6,200
( 6,820 )
7日目
6,200
( 6,820 )
7日目
6,200
( 6,820 )
7日目

詳細情報

基本情報

キャップ型の定番PC製ヘルメット。
【特長】
・クリアバイザーにより視界が広がり、ベント、ショート形状に加えクリアタイプを搭載し、上方視界の向上。
・精悍なフォルムと機能性を両立。
・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散させる。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。
・安全性と涼しさを両立した衝撃吸収ライナーの搭載で高い安全性はそのまま保ち通気性を向上。
【用途】
・飛来/落下物、墜落時保護用の保護帽として最適。
・一般的な作業用に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11PCLV RA αのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電気作業でも使えますか?
A
いいえ、ご使用いただけません。
頭部感電の危険がある作業ではご使用にならないようご注意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SC-11PCLV RA α
ミドリ安全 ヘルメット アメリカンタイプ SC-11PCLV RA
ヘルメット SC-11B RA α
ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付
ヘルメット SC-11BV RA
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,2004,6862,826 -2,306 -1,998 -
通常出荷日7日目9日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト