17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルパッド HO-200T (水・油・溶剤対応)低発塵タイプ

通常単価(税別)
6,988
税込単価
7,687
通常出荷日:1日目

・リサイクル原料を使用した環境にやさしい安価な吸収材です・200Tは従来の綿状の吸収体と異なりホコリが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パッド
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • カラー
    ホワイト
  • 吸収量 (L)
    2.5
  • サイズ(縦×横) (mm)
    380×380
  • 材質
    表:ポリエステル、中:天然素材
  • 内容量
    1ケース(35枚)

型番:

HO-200T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HO-200Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] パッド
用途
オイル・水・溶剤用
カラー
ホワイト
吸収量(L)
2.5
サイズ(縦×横)(mm)
380×380
材質
表:ポリエステル、中:天然素材
内容量
1ケース(35枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HO-200T

内容量

最小発注数量
1ケース(35枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,988
( 7,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

・リサイクル原料を使用した環境にやさしい安価な吸収材です
・200Tは従来の綿状の吸収体と異なりホコリがたちにくくなっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルパッド HO-200T (水・油・溶剤対応)低発塵タイプの型番HO-200Tのページです。 型番HO-200Tに関する仕様情報を記載しております。
オイルパッド HO-200T (水・油・溶剤対応)低発塵タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルパッド HO-200T (水・油・溶剤対応)低発塵タイプ
浮上油キャッチャー(油対応)
ドラム缶用オイルシート(油専用)
オイルフレーク
オイルチューブ
非常用油液吸収キット
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格6,98812,55918,47810,5929,27210,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパッドシートシートフレークチューブ吸収材キット
用途オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用
カラーホワイトホワイトホワイト---
吸収量(L)2.51.2/枚0.8/枚202.835
サイズ(縦×横)(mm)380×380450×550φ550540X420--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト