17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フードクロス(ロールタイプ)

フードクロス(ロールタイプ)

通常単価(税別)
24,121特別価格
税込単価
26,533特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

吸収スピード抜群の使い捨てワイパー。【特長】・高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちしにくく、強度がある...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

フードクロスの使用イメージ

フードクロスの使用イメージ

品番カラーサイズ(mm)
NBR400Pピンク150×250
NBR400Bブルー150×250

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
ブルー
1ケース(400枚×12ロール)
1個
ピンク
1ケース(400枚×12ロール)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,12120,833
( 22,916 )
1日目
24,12120,833
( 22,916 )
1日目

詳細情報

基本情報

吸収スピード抜群の使い捨てワイパー。
【特長】
・高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちしにくく、強度がある。
・食品素材と区別しやすいよう、ピンク・ブルーの2色から選べる。
・ロールタイプになっているため使用勝手が良い。
【用途】
・食品産業向け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードクロス(ロールタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
デスクの拭き取りなどに使用
4
満足度:4.0
ミスミのホームページを検索して候補の中から色分けができるものを探していってこの商品を購入しました。薬品を取り扱うので、酸...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードクロス(ロールタイプ)
パルパー(ロールタイプ)
ロールタイプワイパー専用フロアスタンド
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)
ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロスミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,1217,9875,9882,990 -4,1332,571 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状ロールロールスタンドロールロールロール
タイプドライドライドライドライドライドライ
シートサイズ(mm)150×250280×380----
内容量1ケース(400枚×12ロール)1ケース(580枚×2巻)1台---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト