17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)

通常単価(税別)
11,500103,123特別価格
税込単価
12,650113,435特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない!・スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
1ℓ
1個
4ℓ
1個
10ℓ
1個
20ℓ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,5008,989
( 9,888 )
6日目
24,798
( 27,278 )
2日目
56,821
( 62,503 )
4日目
103,123
( 113,435 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない!
・スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶接も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。
・後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。

商品情報

製品特長・仕様

出力電源AC
母材の
表面仕上げ状態
鏡面
へアライン
2B材
1B材(裏焼け取リ)
処理スピード
後処理作業◎水拭き
液色無色
ボトルサイズ1L、4L、10L、20L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接の焼け取り
5
満足度:5.0
他の酸性やアルカリ性の用剤では 中和させる必要があるので後処理が少し面倒なのですが こちらの商品は中性ということもあり ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)
中性電解液 SUS-HS(ハケ・クロス兼用)
中性電解液 SUS-400(クロス兼用)
中性電解液 SUS-MA
中性電解液 SUS-AⅡ
弱酸性電解液 SUS-MB
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格11,500-10,249 -9,908 -11,499 -10,024 -11,499 -
通常出荷日2日目〜3日目〜4日目4日目〜3日目〜4日目
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤
無色無色淡ブルー淡ブルーブルーオレンジ
鏡面仕上げありあり○(マルチ)
ヘアラインありあり○(マルチ/DC)
2B材ありあり○(マルチ/DC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト