ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ス-パ-クロスシングル(10m)

型番:

SCS-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCS-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ
10m

型番リスト

表示件数
型番
SCS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,119円
( 35,331円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラの交換用スーパークロスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ス-パ-クロスシングル(10m)の型番SCS-10のページです。 型番SCS-10に関する仕様情報を記載しております。
ス-パ-クロスシングル(10m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ス-パ-クロスシングル(10m)
スーパークロスロール(5m)
マイトスケーラ用細径スーパークロスロール(5m)
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースコードクリップ付
マイトスケーラー用ホルダーコード
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格32,119円31,948円32,119円7,708円 -24,940円744,971円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目〜3日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他溶接焼け取り機
長さ10m5m5m3m5m430mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました