ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

給液用アダプター

給液用アダプター STGK-AP
通常単価(税別)
2,295円
税込単価
2,525円
通常出荷日:4日目

【特長】溶接ヤケ取り器、スケーラー用の給液用アダプターです。

型番:

STGK-AP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STGK-APの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STGK-AP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295円
( 2,525円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接ヤケ取り器、スケーラー用の給液用アダプターです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
STGK-APその他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給液用アダプターの型番STGK-APのページです。 型番STGK-APに関する仕様情報を記載しております。
給液用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給液用アダプター
給液用ムクステッシャー
給液用標準ステッシャー(チューブ付小)
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)
[EA315HH、HJ、HL、HM、HF、HG-2用]アダプター
溶接焼け取り用電解液“ピカ素”
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業エスコケミカル山本
通常価格2,295円7,612円2,932円2,167円6,997円 -8,811円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他焼け取り剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました