ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

給液用標準ステッシャー(チューブ付小)

給液用標準ステッシャー(チューブ付小) STGK-25
通常単価(税別)
3,046円
税込単価
3,351円
通常出荷日:4日目

【特長】溶接ヤケ取り器スケーラー用の給液用標準ムクステッシャーです。

型番:

STGK-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STGK-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STGK-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,046円
( 3,351円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接ヤケ取り器スケーラー用の給液用標準ムクステッシャーです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
STGK-25その他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給液用標準ステッシャー(チューブ付小)の型番STGK-25のページです。 型番STGK-25に関する仕様情報を記載しております。
給液用標準ステッシャー(チューブ付小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給液用標準ステッシャー(チューブ付小)
給液用アダプター
給液用ムクステッシャー
スーパーリングクロス(小)
No.3 ステッシャー
ステンブライト高耐久モップ(小)
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格3,046円3,107円10,427円32,344円2,282円1,386円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他溶接機パーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました