ファクトリーサプライ用品技術窓口

竹糸くん アームカバー

通常単価(税別)
627円
税込単価
690円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

紫外線カット率98%~99%!!シルクの様な肌触りの大人気アームカバー。【特長】・装着するだけでひんや...

詳細を確認
  • 長さ (cm)
    20
  • 材質
    レーヨン糸、ゴム・スパン糸
  • 内容量
    1双

型番:

TK01-GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TK01-GRの仕様・寸法情報

色
他色
色詳細
グレー
長さ(cm)
20
材質
レーヨン糸、ゴム・スパン糸
JANコード
4978797008379
内容量
1双
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TK01-GR

色

色詳細

JANコード

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
他色
グレー
4978797008379
1双
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

紫外線カット率98%~99%!!シルクの様な肌触りの大人気アームカバー。
【特長】
・装着するだけでひんやり気持ちいい、竹由来のレーヨン糸から生まれた腕カバーです。
【用途】
・オフィス作業で・・・・夏場の暑い部屋では、腕や手に汗をかき書類や机がベタベタするのを防ぎます。
・箱詰め、梱包作業で・・・・段ボールで腕を擦ったり、切ってしまうのを防ぎます。
・サイクリング、自動車の運転、ガーデニングで・・・UVカット率99%以上で紫外線対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹糸くん アームカバーの型番TK01-GRのページです。 型番TK01-GRに関する仕様情報を記載しております。
竹糸くん アームカバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
150℃ぐらいの高温作業時の防護具
5
満足度:5.0
加熱樹脂加工時のヤケド防止用防護具として購入しました。 作業環境を良くしながら安全性を確保(薄着でもヤケドを防止)できる...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹糸くん アームカバー
竹糸くん アームカバーロング
竹糸くんアームカバー TK01シリーズ
竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ
アームカバー アームカバー(LD)
アームカバー アームカバー(LD)ブルー
メーカー三重化学工業三重化学工業アズワンアズワンオカモトオカモト
通常価格627円544円 -5,362円 -5,872円 -1,292円1,371円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目〜1日目〜7日目7日目
長さ(cm)2030----
材質レーヨン糸、ゴム・スパン糸レーヨン糸、ゴム・スパン糸----
内容量1双1双----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました