17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

油圧ナットブレーカー
  • 56-1
  • 56-2
  • 56-3

油圧ナットブレーカー

通常単価(税別)
42,912109,985
税込単価
47,203120,984
通常出荷日:4日目

【特長】外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 対応ナットサイズ(mm)

    • 許容トルク(Nm)

    • 幅(mm)

    • 厚み(mm)

    • タイプ

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    対応ナットサイズ

    (mm)

    許容トルク

    (Nm)

    (mm)

    厚み

    (mm)

    タイプ

    JANコード

    質量

    (g)

    備考

    最小発注数量
    7-24
    60
    50
    20
    -
    4021176020483
    760
    スペアパーツセット品番:56-1ERS、替刃品番:56-1-M
    1個
    22-36
    70
    70
    34
    -
    4021176020551
    2800
    スペアパーツセット品番:56-2ERS、替刃品番:56-2-M
    1個
    27-46(強度区分8)、27~36(強度区分10)
    -
    -
    -
    -
    4021176111501
    -
    替刃品番:56-3-M
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,912
    ( 47,203 )
    4日目
    78,159
    ( 85,975 )
    4日目
    109,985
    ( 120,984 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。
    油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    油圧ナットブレーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油圧ナットブレーカー
    ナットブレーカー
    ナットブレーカー
    ナットブレーカー 替刃
    ナットブレーカー替刃
    ナットブレーカー(両刃タイプ)
    メーカーKUKKOKUKKOトラスコ中山トラスコ中山KUKKOKUKKO
    通常価格42,912-14,879 -5,013 -2,244 -9,589 -23,065 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト