17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー

ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー

通常単価(税別)
37,958円~50,948円
税込単価
41,754円~56,043円
通常出荷日:4日目

【特長】直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。

  • 最大荷重 (t)
    2
  • 脚注
    ※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 能力(mm)

  • JANコード(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

能力

(mm)

JANコード

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
100-200
4021176020636
2500
1個
100-300
4021176020711
2800
1個
100-400
4021176020896
3100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,958円
( 41,754円 )
4日目
45,654円
( 50,219円 )
4日目
50,948円
( 56,043円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー
モーターサイクルジャッキ
エアキャリー
M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)
10599/2 バランスウェイトハンマー
1/2"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
メーカーKUKKOアストロプロダクツ(ワールドツール)ヤマダコーポレーションエスコスタビレーエスコ
通常価格37,958円-10,963円122,470円 -2,397円22,954円9,740円
通常出荷日4日目1日目1日目2日目2日目1日目
最大荷重(t)2-----
脚注※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト