17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットブレーカー

ナットブレーカー

通常単価(税別)
14,87976,501
税込単価
16,36784,151
通常出荷日:4日目

【特長】片刃タイプボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブ...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 対応ナットサイズ(mm)

    • 許容トルク(Nm)

    • 幅(mm)

    • 厚み(mm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    対応ナットサイズ

    (mm)

    許容トルク

    (Nm)

    (mm)

    厚み

    (mm)

    JANコード

    質量

    (g)

    備考

    最小発注数量
    4-10
    15
    25
    11
    4021176019906
    100
    替刃品番:55-0-M
    1個
    10-18
    25
    32
    14
    4021176020063
    220
    替刃品番:55-1-M
    1個
    19-27
    75
    48
    19
    4021176020148
    440
    替刃品番:55-2-M
    1個
    27-36
    200
    61
    20
    4021176020223
    660
    替刃品番:55-3-M
    1個
    32-50
    900
    84
    30
    4021176020308
    2600
    替刃品番:55-4-M
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,879
    ( 16,367 )
    4日目
    17,175
    ( 18,893 )
    4日目
    17,494
    ( 19,243 )
    4日目
    22,835
    ( 25,119 )
    4日目
    76,501
    ( 84,151 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    片刃タイプ
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。
    ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。
    強度区分6までの外せなくなったナットに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナットブレーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナットブレーカー
    ナットブレーカー
    ナットブレーカー 替刃
    ナットブレーカー替刃
    油圧ナットブレーカー
    ナットブレーカー(両刃タイプ)
    メーカーKUKKOトラスコ中山トラスコ中山KUKKOKUKKOKUKKO
    通常価格14,879-5,013 -2,244 -9,589 -42,912 -23,065 -
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト