17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツインフォースニッパー(BK) 7372-180 7372-180

ツインフォースニッパー(BK) 7372-180

通常単価(税別)
16,040円
税込単価
17,644円
通常出荷日:2日目

特許を取得しているダブルジョイント付き高性能強力ツインフォースニッパー。【特長】・ダブルジョイント構造...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    180
  • 鉄線切断能力 (mm)
    5.5
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    3
  • JANコード
    4003773074816
  • 全長 (mm)
    180
  • 重量 (g)
    280
  • 中硬線切断能力 (mm)
    4.6
  • 硬線切断能力 (mm)
    3.2
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:黒防錆コート・磨き、ハンドル仕様:コンフォート

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番:

7372-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ツインフォースニッパー (BK) 73 72 180の詳細

ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様:複数の材質で作られたプラスチックコーティング
  • クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • 少ない力で簡単に切断可能
  • 切断時の衝撃が小さいいため、筋肉と腱への負担を軽くする
  • 4mmの厚いワイヤーでも、2、3回の再試行で、力をかけることなく切断可能

ツインフォースニッパー (BK) 73 72 180の寸法

商品品番 軟線
φmm
中硬線
φmm
硬線
φmm
ピアノ線
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
73 72 180 5,5 4,60 3,20 3,00 180 280
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

使用イメージ

ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ1

  • オープンバネ付の斜ニッパーは繰り返しの切断作業も簡単
ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ2

  • オープンスプリングは親指だけで操作可能
ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ3

ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ4

ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ5

ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ6

ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ7

  • ワイヤーは常にジョイントのできるだけ近くに置く
  • 高いテコ比をもつカッターの場合、大抵は支点近くの開口幅がワイヤーの厚みよりも小さいため、切断する際に、ワイヤーが前方へ滑ることがある
ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ8

  • 最初にKNIPEX TwinForceで必要な力を加えてワイヤーに溝を作り、次にプライヤーを開き、ワイヤーをさらにジョインの奥に動かす
ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ9

  • 切刃が支点近くにあるため、より軽く切断することができる
ツインフォースニッパー (BK):関連画像

73 72 180の使用イメージ10

  • 必要に応じてこのプロセスを繰り返す

7372-180の仕様・寸法情報

呼び寸法
180
鉄線切断能力(mm)
5.5
ピアノ線切断能力(mm)
3
JANコード
4003773074816
全長(mm)
180
重量(g)
280
中硬線切断能力(mm)
4.6
硬線切断能力(mm)
3.2
仕様
ヘッド仕上げ:黒防錆コート・磨き、ハンドル仕様:コンフォート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
7372-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,040円
( 17,644円 )
2日目

詳細情報

基本情報

特許を取得しているダブルジョイント付き高性能強力ツインフォースニッパー。
【特長】
・ダブルジョイント構造による最適なテコ比。
・ラフまたは繊細な切断用。
・少ない力で簡単に切断可能。
・4mmの厚いワイヤーも数度の再試行で切断可能。
・快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的。
・鍛造されたジョイントアクスルによる高い安定性と遊びのない動き。
・ 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
【用途】
・全ての種類のワイヤーを確実に切断。スチールテープにも使用可能。

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインフォースニッパー(BK) 7372-180の型番7372-180のページです。 型番7372-180に関する仕様情報を記載しております。
ツインフォースニッパー(BK) 7372-180のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
Φ3鉄線の切断
5
満足度:5.0
普通のニッパーで刃先をダメにしながら使っていたが、これに変えてから工具は消耗しにくくなり、鉄線も無理なくきれいに切断でき...もっと読む
0人が参考にしています。
ピアノ線切断など
5
満足度:5.0
切れます。力が少なくてすむというのは本当です。切れる時の感触もパツンパツンと気持ち良いです。まだ使って間もないですが、刃...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインフォースニッパー(BK) 7372-180
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F
ツインフォースニッパー 7371-180
BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)
光ファイバー用ニッパー 7251-160
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスWIHAクニペックスWIHA
通常価格16,040円11,261円10,621円7,480円 -5,626円8,318円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目3日目4日目3日目4日目
呼び寸法180180180200160200
鉄線切断能力(mm)5.55.55.53.5-3..5
ピアノ線切断能力(mm)3333-3
JANコード400377307481640037730776574003773074762-4003773028031-
全長(mm)180180180-160-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました