17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼製巻尺グリッパー KMC-900R-20
  • KMC-900R-10
  • KMC-900R-20
  • KMC-900R-30

鋼製巻尺グリッパー

通常単価(税別)
1,417円
税込単価
1,559円
通常出荷日:3日目

【特長】・人間工学的デザインのラバーグリップです。・使い易く、折り畳めるクランクハンドルです。・摩耗に...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    10
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    クランクハンドル付、ナイロンコートテープ

型番:

KMC-900R-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KMC-900R-20の仕様・寸法情報

長さ(m)
20
テープ幅(mm)
10
規格
JIS1級
仕様
クランクハンドル付、ナイロンコートテープ
重量(g)
330
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-900R-20

長さ

(m)

重量

(g)

最小発注数量
20
330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417円
( 1,559円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学的デザインのラバーグリップです。
・使い易く、折り畳めるクランクハンドルです。
・摩耗に強いナイロンコートテープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼製巻尺グリッパーの型番KMC-900R-20のページです。 型番KMC-900R-20に関する仕様情報を記載しております。
鋼製巻尺グリッパーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定
5
満足度:5.0
コンパクトで使いやすい。 引き出し、巻き取りもスムーズに行える。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製巻尺グリッパー
マグジャケット2555メタル
Pハンズメタル2555 ベルトホルダー付
パワーブレードII27
マグジャケクロム ベルトホルダー付
キーマスター6mm×2M
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格1,417円1,354円1,252円2,269円2,231円703円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
テープ幅(mm)10252527256
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様クランクハンドル付、ナイロンコートテープカラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパーカラー:レッド・ブルー(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、 ストラップ付目盛仕様:メートル、目立つハイビズカラーテープ、ナイロンコートテープ強力マグネット付爪、ベルトホルダー付キーチェーン付、高精度1級テープ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート