17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーブレードII27 KMC-87M-75
  • KMC-87M-55
  • KMC-87M-75

パワーブレードII27

通常単価(税別)
2,269円
税込単価
2,496円
通常出荷日:3日目

【特長】・立ちの良い27mm幅テープです。・すべりにくいラバー付グリップです。・摩耗に強いナイロンコー...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    27
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    目盛仕様:メートル、目立つハイビズカラーテープ、ナイロンコートテープ

型番:

KMC-87M-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KMC-87M-75の仕様・寸法情報

長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
27
規格
JIS1級
仕様
目盛仕様:メートル、目立つハイビズカラーテープ、ナイロンコートテープ
重量(g)
524
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-87M-75

長さ

(m)

重量

(g)

最小発注数量
7.5
524
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,269円
( 2,496円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ちの良い27mm幅テープです。
・すべりにくいラバー付グリップです。
・摩耗に強いナイロンコートテープです。
・巾広・特厚テープで曲りにくく・折れにくいです。
・一人で楽に測定できる強力マグネット付の爪です。
・マーキングに便利な両面目盛です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーブレードII27の型番KMC-87M-75のページです。 型番KMC-87M-75に関する仕様情報を記載しております。
パワーブレードII27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーブレードII27
マグジャケット2555メタル
キーマスター6mm×2M
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
マグジャケクロム
Pハンズメタル2555 ベルトホルダー付
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格2,269円1,354円703円1,379円1,430円1,252円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
テープ幅(mm)27256252525
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様目盛仕様:メートル、目立つハイビズカラーテープ、ナイロンコートテープカラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパーキーチェーン付、高精度1級テープ目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、強力マグネット付爪カラー:レッド・ブルー(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、 ストラップ付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました