17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフEVO

通常単価(税別)
8561,583
税込単価
9421,741
通常出荷日:3日目

【特長】・引き出したら止まる、オートストップ機構です。・滑りにくく、衝撃に強いラバーグリップ採用です。...

詳細を確認
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ストラップ付
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
2
16
134
3個
5.5
19
248
1個
5.5
25
320
1個
7.5
25
452
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
3日目
1,175
( 1,293 )
3日目
1,379
( 1,517 )
3日目
1,583
( 1,741 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出したら止まる、オートストップ機構です。
・滑りにくく、衝撃に強いラバーグリップ採用です。
・摩耗に強いナイロンコートテープです。
・便利なストラップ付きです。
・片面目盛テープです。(KMC-86-16-2)
・壁面・柱・天井等でもマーキングしやすい、両面目盛テープです。(KMC-86-16-2除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルフEVOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフEVO
セルフロックEVO
セルフロッククローム
セルフLView
セルフロック 尺目盛付
セルフロック 5.5M
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格856-2,231780 -2,1031,035 -1,035 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ストラップ付オートストップ機能付、落下防止コード付、ベルトホルダー付目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、ベルトホルダー付、ナイロンコートテープ目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト