ツール用品技術窓口

タッチロック KMC-60T-16PBOX

タッチロック

通常単価(税別)
971
税込単価
1,068
通常出荷日:3日目

【特長】・押さえるとテープが止まるセンターストップ・外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付・裏面...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    3.5
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    強力マグネット付爪
  • 重量 (g)
    100
  • 注意事項
    色のご指定はできません。ご了承下さい。

ご注意

  • 色のご指定はできません。ご了承下さい。

型番:

KMC-60T-16PBOX
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMC-60T-16PBOXの仕様・寸法情報

長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
13
規格
JIS1級
仕様
強力マグネット付爪
重量(g)
100
注意事項
色のご指定はできません。ご了承下さい。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-60T-16PBOX
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971
( 1,068 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押さえるとテープが止まるセンターストップ
・外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
・裏面のマグネットで保管し易く、メモホルダーにもOK
・回転部を手で押さえてストップ引きこみ速度の調節できるセンターストップです

ご注意

  • 色のご指定はできません。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッチロックの型番KMC-60T-16PBOXのページです。 型番KMC-60T-16PBOXに関する仕様情報を記載しております。
タッチロックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場での各寸法の計測
5
満足度:5.0
ロックが付いている物が殆どであるが、当商品は指で円盤部分を押えるだけで簡単に止められるので非常に便利
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチロック
キーマスター6mm×2M
Pハンズメタル2555 ベルトホルダー付
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
マグジャケット2555メタル
セルフLクローム 尺目盛付
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格9717031,2521,3791,3541,481
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
長さ(m)3.525.55.55.55.5
テープ幅(mm)13625252525
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級-
仕様強力マグネット付爪キーチェーン付、高精度1級テープカラー:レッド・ブルー(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、 ストラップ付目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープカラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ、ベルトホルダー付
重量(g)10057341310340308

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました