17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフLクローム 尺目盛付 KMC-36C-25-55L

セルフLクローム 尺目盛付

通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円
通常出荷日:3日目

【特長】・安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです・握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 仕様
    目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ、ベルトホルダー付
  • 重量 (g)
    308

型番:

KMC-36C-25-55L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KMC-36C-25-55Lの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
仕様
目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ、ベルトホルダー付
重量(g)
308

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-36C-25-55L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです
・握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています
・押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です
・摩擦に強いナイロンコートテープです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルフLクローム 尺目盛付の型番KMC-36C-25-55Lのページです。 型番KMC-36C-25-55Lに関する仕様情報を記載しております。
セルフLクローム 尺目盛付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフLクローム 尺目盛付
Pハンズメタル2555 ベルトホルダー付
タッチロック
キーマスター6mm×2M
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
マグジャケット2555メタル
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格1,481円1,252円971円703円1,379円1,354円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
長さ(m)5.55.53.525.55.5
テープ幅(mm)25251362525
仕様目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ、ベルトホルダー付カラー:レッド・ブルー(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、 ストラップ付強力マグネット付爪キーチェーン付、高精度1級テープ目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープカラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー
重量(g)30834110057310340
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました