17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフロッククローム

通常単価(税別)
7801,481
税込単価
8581,629
通常出荷日:3日目

【特長】・安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。・握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを...

詳細を確認
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

長さの測定。

 

仕様

型番テープ幅テープ長目盛仕様規格仕様テープ仕様
KMC-36C-16-216mm2mメートルJIS1級オートストップ機能付ナイロンコートテープ
KMC-36C-16-3516mm3.5mメートルJIS1級オートストップ機能付ナイロンコートテープ
KMC-36C-25-5525mm5.5mメートルJIS1級オートストップ機能付ナイロンコートテープ
KMC-36C-25-7525mm7.5mメートルJIS1級オートストップ機能付ナイロンコートテープ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
2
16
130
3個
3.5
16
163
3個
5.5
25
309
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
3日目
869
( 956 )
3日目
1,481
( 1,629 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。
・握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。
・押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。
・摩擦に強いナイロンコートテープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルフロッククロームのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
機械
4
満足度:4.0
工作機械移設時 よく利用しております 7mだと道路の幅とかも 測定でき便利です
0人が参考にしています。
機械
4
満足度:4.0
工作機械移設時 寸法はかるのに便利でした 配置もよめますし その他でもつかえます
0人が参考にしています。
通常のスケールとして
5
満足度:5.0
かなりしっかりした作りですが、とにかく価格の安さに驚きました。もし壊れても安いので買い替えても良いぐらいの価格でした。
0人が参考にしています。
測定
5
満足度:5.0
安いのに最高の使い易さ、リピート購入でこれ以外使えません。 引き出すだけでオートストップ、ボタンで操作、これに勝る操作性...もっと読む
0人が参考にしています。
木材カット時
4
満足度:4.0
セルフロックタイプではとても安くつかいやすいです。 形もかっこいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフロッククローム
セルフロッククローム 5.5M
セルフロックEVO
セルフロック 尺目盛付
セルフロック 5.5M
セルフEVO
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格780-1,201 -2,2311,035 -1,035 -856 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープオートストップ機能付、落下防止コード付、ベルトホルダー付目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ストラップ付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト