17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフロック 尺目盛付
  • KMC-36-19-55
  • KMC-36-25-55

セルフロック 尺目盛付

通常単価(税別)
1,0351,264
税込単価
1,1391,390
通常出荷日:3日目

【特長】・安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。・握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
19
248
1個
25
305
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035
( 1,139 )
3日目
1,264
( 1,390 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。
・握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。
・押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。
・摩擦に強いナイロンコートテープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルフロック 尺目盛付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場での寸法測定
5
満足度:5.0
25mmの尺相当を使用 使い方にもよりますが、2m以上測定するときセルフロックは楽です。 安価なので気兼ねなく使えるのも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフロック 尺目盛付
セルフロックEVO
セルフロック 5.5M
セルフロッククローム 5.5M
セルフLView
マググリップL 連続目盛
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格1,035-2,2311,035 -1,201 -2,1031,162 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
長さ(m)5.55.55.55.55.55.5
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープオートストップ機能付、落下防止コード付、ベルトホルダー付目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、ベルトホルダー付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、ナイロンコートテープ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト