17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セルフLView KMC-35B-25-55
  • KMC-35B-19-55
  • KMC-35B-25-55

セルフLView

通常単価(税別)
2,103
税込単価
2,313
通常出荷日:3日目

【特長】・安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。・サビにくいステンレスバネを使用していま...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    目盛仕様:メートル、ベルトホルダー付、ナイロンコートテープ

型番:

KMC-35B-25-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMC-35B-25-55の仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
規格
JIS1級
仕様
目盛仕様:メートル、ベルトホルダー付、ナイロンコートテープ
重量(g)
243
-
-

絞り込み条件

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-35B-25-55

テープ幅

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
25
243
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,103
( 2,313 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。
・サビにくいステンレスバネを使用しています。
・押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。
・ワンタッチベルトホルダー付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルフLViewの型番KMC-35B-25-55のページです。 型番KMC-35B-25-55に関する仕様情報を記載しております。
セルフLViewのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフLView
セルフロックEVO
セルフロック 尺目盛付
セルフロック 5.5M
セルフロッククローム 5.5M
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格2,1032,2311,035 -1,035 -1,201 -1,379
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
長さ(m)5.55.55.55.55.55.5
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様目盛仕様:メートル、ベルトホルダー付、ナイロンコートテープオートストップ機能付、落下防止コード付、ベルトホルダー付目盛仕様:尺相当(1/33m目盛付)、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、オートストップ機能付、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました