17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX KMC-32D-24PBOX

マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX

通常単価(税別)
1,379
税込単価
1,517
通常出荷日:3日目

【特長】・フックに強力マグネットが付いています。・壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付きです。

  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープ
  • 重量 (g)
    310

型番:

KMC-32D-24PBOX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMC-32D-24PBOXの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
両面
規格
JIS1級
仕様
目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープ
重量(g)
310

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-32D-24PBOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379
( 1,517 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックに強力マグネットが付いています。
・壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マググリップ両面 KMC-32D-24PBOXの型番KMC-32D-24PBOXのページです。 型番KMC-32D-24PBOXに関する仕様情報を記載しております。
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
キーマスター6mm×2M
マグジャケット2555メタル
マググリップ両面
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)エスコTJMデザインタジマツール
通常価格1,3797031,3541,1244,4851,788
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
長さ(m)5.525.55.55.53.5
テープ幅(mm)25625-2513
目盛表示両面両面両面両面両面片面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープキーチェーン付、高精度1級テープカラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました