17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグジャケ2
  • KMC-31NJ-25-75
  • KMC-31NJ-19-55
  • KMC-31NJ-25-55

マグジャケ2

通常単価(税別)
1,3151,570
税込単価
1,4471,727
通常出荷日:3日目

【特長】・落下の衝撃に強く、握りやすいジャケット形状です。・1人でも楽に測定ができる、強力マグネット付...

詳細を確認
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    目盛仕様:メートル、強力マグネット爪
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
5.5
19
274
1個
5.5
25
355
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315
( 1,447 )
3日目
1,570
( 1,727 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下の衝撃に強く、握りやすいジャケット形状です。
・1人でも楽に測定ができる、強力マグネット付きの爪です。
・反射を抑えた、読みやすいテープです。
・壁面・柱・天井等でもマーキングしやすい、両面目盛テープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグジャケ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグジャケ2
キーマスター6mm×2M
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
マググリップ両面
マグジャケット2555メタル
マグジャケット
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格1,315-7031,3791,1241,3541,073 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
目盛表示両面両面両面両面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様目盛仕様:メートル、強力マグネット爪キーチェーン付、高精度1級テープ目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープカラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー目盛仕様:メートル、強力マグネット付爪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト