17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグジャケット

通常単価(税別)
1,0731,494
税込単価
1,1801,643
通常出荷日:3日目

【特長】・コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックスです。・一人でも楽に測定できる強力マグネット付の...

詳細を確認
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    目盛仕様:メートル、強力マグネット付爪
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

長さの測定。

 

仕様

型番テープ幅テープ長目盛仕様規格目盛表示仕様
KMC-31RM-16-3516mm3.5mメートルJIS1級両面目盛強力マグネット付爪
KMC-31RM-19-5519mm5.5mメートルJIS1級両面目盛強力マグネット付爪
KMC-31RM-25-5525mm5.5mメートルJIS1級両面目盛強力マグネット付爪
KMC-31RM-25-7525mm7.5mメートルJIS1級両面目盛強力マグネット付爪

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
5.5
19
278
1個
5.5
25
352
1個
7.5
25
455
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073
( 1,180 )
3日目
1,328
( 1,461 )
3日目
1,494
( 1,643 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックスです。
・一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。
・反射を抑えた読みやすいテープです。
・壁面・柱・天井のマーキングに便利な裏面目盛付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグジャケットのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
電気工事
4
満足度:4.0
数回購入した感想ですが タジマ等のスケールと比べると テープの耐久性が低いと感じました 値段がやすいので 個人的には...もっと読む
1人が参考にしています。
鉄部材の穴あけケガキ
5
満足度:5.0
マグネットがついていて、対象物の貼りつき方の強度がちょうどいい。ケガキが楽になった。
0人が参考にしています。
測定
5
満足度:5.0
この内容でこの価格はコストパフォーマンスが良いと思います。 特に爪のマグネット、テープの低反射、両面目盛りが良いと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
部品測定
5
満足度:5.0
ゴツそうな見た目だが思ったより軽くて使い易い。 マグネットも強力です。
0人が参考にしています。
測定用
3
満足度:3.0
何も考えずに価格を見て買いましたが 衝撃に強いタイプということで、ごついですね。 もう少しコンパクトなものにすれば良かっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグジャケット
マグジャケット2555メタル
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
キーマスター6mm×2M
マググリップ両面
マググリップロック
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格1,073-1,3541,3797031,1241,417
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
目盛表示両面両面両面両面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様目盛仕様:メートル、強力マグネット付爪カラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープキーチェーン付、高精度1級テープ目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープ目盛仕様:メートル、強力マグネット付爪、ナイロンコートテープ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト