17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キーマスター6mm×2M KMC-14C

キーマスター6mm×2M

通常単価(税別)
703
税込単価
773
通常出荷日:3日目

【特長】・携帯に便利なキーチェーン付 ・高級感あるクロームケース・巻いて目盛を読み取るだけで直径が簡単...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    2
  • テープ幅 (mm)
    6
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    キーチェーン付、高精度1級テープ
  • 重量 (g)
    57

型番:

KMC-14C
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMC-14Cの仕様・寸法情報

長さ(m)
2
テープ幅(mm)
6
目盛表示
両面
規格
JIS1級
仕様
キーチェーン付、高精度1級テープ
重量(g)
57

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-14C
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703
( 773 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利なキーチェーン付
・高級感あるクロームケース
・巻いて目盛を読み取るだけで直径が簡単に測定できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーマスター6mm×2Mの型番KMC-14Cのページです。 型番KMC-14Cに関する仕様情報を記載しております。
キーマスター6mm×2Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーマスター6mm×2M
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
マグジャケット2555メタル
パネル2×4ネオロック25巾
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)ムラテックKDSエスコエスコ
通常価格7031,3791,3543,8956,0104,485
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目1日目
長さ(m)25.55.57.57.55.5
テープ幅(mm)62525252525
目盛表示両面両面両面片面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様キーチェーン付、高精度1級テープ目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープカラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました