ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】 |
|
寺岡製作所 クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】
・高級感のあるメタリックカラーを採用したケースです。
・手のひらにすっぽり入るコンパクトサイズです。
・反射を抑えた読みやすいテープです。
・携帯に便利なストラップ付です。

KOMELON(韓国ブランド)
マグジャケット

KOMELON(韓国ブランド)
セルフロッククローム

KOMELON(韓国ブランド)
セルフロック 尺目盛付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
快段目盛 オートロック Pro KAIDAN
4.3通常価格(税別):1,194円~

シンワ測定
コンベックス タフギア HG
4.8通常価格(税別):2,206円~

ムラテックKDS
フリー 13巾・16巾(移動爪)
4.3通常価格(税別):743円~

KOMELON(韓国ブランド)
マグジャケット
4.3通常価格(税別):1,073円~

ムラテックKDS
フリーコンベックス
4.3通常価格(税別):1,407円~

原度器
極匠GOM
0通常価格(税別):4,110円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~