ツール用品技術窓口

マグジャケット2555メタル KMC-31RM

マグジャケット2555メタル

通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:3日目

【特長】・レッド・ブルー・ライムのメタリックカラーなので現場で輝きます・衝撃から本体を守るアーマードケ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 仕様
    カラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー
  • 重量 (g)
    340

ご注意

  • 色のご指定はできません。ご了承ください。

型番:

KMC-31RM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KMC-31RMの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
両面
規格
JIS1級
仕様
カラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー
重量(g)
340

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-31RM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッド・ブルー・ライムのメタリックカラーなので現場で輝きます
・衝撃から本体を守るアーマードケースです
・一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛
・反射を抑えた読みやすいテープです
・壁面・柱・天井のマーキングに便利な裏面目盛です

ご注意

  • 色のご指定はできません。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグジャケット2555メタルの型番KMC-31RMのページです。 型番KMC-31RMに関する仕様情報を記載しております。
マグジャケット2555メタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグジャケット2555メタル
キーマスター6mm×2M
マググリップ両面 KMC-32D-24PBOX
Pハンズメタル2555 ベルトホルダー付
洋裁メジャー オート 快段目盛
フリーマグ16巾3.5m
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)新潟精機(SK)ムラテックKDS
通常価格1,354円703円1,379円1,252円1,035円1,697円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目7日目4日目
長さ(m)5.525.55.51.53.5
テープ幅(mm)25625251216
目盛表示両面両面両面-両面片面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
仕様カラー:レッド・ブルー・ライム(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパーキーチェーン付、高精度1級テープ目盛仕様:メートル、サビに強いステンレスバネ、ナイロンコートテープカラー:レッド・ブルー(色のご指定はできません。ご了承下さい。)、 ストラップ付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました