ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4513612102544
1本
1個
4513612102551
1本
1個
4513612102568
1本
1個
4513612102575
1本
1個
4513612102582
1本
1個
4513612102599
1本
1個
4513612102605
1本
1個
4513612102612
1本
1個
4513612102629
1本
1個
4513612102636
1本
1個
4513612102643
1本
1個
4513612102650
1本
1個
4513612102667
1本
1個
4513612102674
1本
1個
4513612102681
1本
1個
4513612102698
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具や建具の小さなキズに。
・クレヨンタイプで簡単に補修ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キズ職人 クレヨンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キズ職人 クレヨンタイプ
家具職人 つや有り 20ml マニキュアタイプ
クロス職人 ローラー
クロス職人 ボンド 50g
穴うめ職人 クロス用
穴うめ職人 和室用
メーカーハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックスハウスボックス
通常価格516円863円880円826円662円662円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
幅(mm)385682828282
奥行(mm)123025402020
高さ(mm)96190190190190190
重量(g)84286843434
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト