ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴシゴシスクレーパー

通常単価(税別)
735円
税込単価
809円
通常出荷日:3日目

【特長】・イージーリペアスティックを充填した際、充填部分を平らに仕上げる為に使用します

  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 幅 (mm)
    55
  • 奥行 (mm)
    18
  • 高さ (mm)
    130
  • JANコード
    4513612101875
  • 重量 (g)
    20
  • 内容量
    1個

型番:

3795190000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3795190000の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
幅(mm)
55
奥行(mm)
18
高さ(mm)
130
JANコード
4513612101875
重量(g)
20
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3795190000

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イージーリペアスティックを充填した際、充填部分を平らに仕上げる為に使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴシゴシスクレーパーの型番3795190000のページです。 型番3795190000に関する仕様情報を記載しております。
ゴシゴシスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴシゴシスクレーパー
ミキシングバーA (攪拌ヘラ) 黒
コーキングヘラ NO.5 平
柄付きゴムヘラ 460・461・462
井上工具 スムースヘラ
目地用皮スキ 6・18mm
メーカーハウスボックスハンディ・クラウンハンディ・クラウンヨトリヤマ井上工具大塚刷毛製造
通常価格735円613円625円2,944円 -458円 -716円 -
通常出荷日3日目4日目8日目4日目〜8日目〜3日目
商品タイプスクレーパーその他コーキングへらパテベラ樹脂柄へらその他
幅(mm)55-----
奥行(mm)18-----
高さ(mm)130-----
JANコード4513612101875-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました