ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
用途により選べて、幅広い分野で使える

C-4B

C-4H

C-4PC

DC-4WS
| 商品コード | 型番 | タイプ | 質量 |
|---|---|---|---|
| 151740 | C-4B | 台付型 | 77g |
| 151741 | C-4H | 手持型 | 53g |
| 151742 | C-4PC | PC製 | 33g |
| 151744 | DC-4WS | デジタル | 45g |
製品数量、人員確認など幅広く使える数取器です。
【特長】
・ボタン1回で1カウントです。
・途により各種から選べます。
・カウンタ表示4桁です。
・バックライト付です(DC-4WS)。
【用途】
・製品数量、交通量、人員確認等、 あらゆる確認作業に最適です。


新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

古里精機製作所
カウンタ
4.7通常価格(税別):3,055円~

シンワ測定
数取器(台付型・手持型)
4.8通常価格(税別):1,199円~

ライン精機
CT1シリーズ 長さ計測用発信器
5通常価格(税別):27,370円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~